News
Retrouvez toute l'actualité du groupe Prysmian
Prysmian inaugure la première liaison souterraine 400Kv en France
Prysmian fournit les câbles 400Kv pour la liaison souterraine réalisée par
RTE entre les deux unités cycles combinés gaz de la centrale E.Huchet à Saint Avold, d'une
puissance totale de 860MW
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pandémie grippale
PRYSMIAN Câbles et Systèmes France (PCSF) confirme la mise en place d’u
n Plan de Continuité d’Activité référencé PCSF DHSE P 0001 A, applicable sur l’ensemble de ses
sites et conforme aux circulaires gouvernementales (DGT 2007/18 du 18/12/07 et DGT 2009/16 du
03/07/09).
Cette procédure a été mise en application le 14/09/09. L’objectif principal
est de garantir la pérennité des approvisionnements de nos Clients.
PCSF a donc pris toutes les mesures nécessaires de prévention de la pandémie grippale pour
éviter la contamination de ses salariés afin de préserver ses activités pour continuer à servir ses
Clients.
Le Plan de Continuité d’Activité (PCA) de PCSF est donc déployé selon 3
axes:
-
Communication (interne et externe): PCSF informe ses salariés et communique
avec ses Clients et ses Fournisseurs.
- Prévention: PCSF a approvisionné les équipements de protection individuelle et collective
appropriés (masque, gel hydro alcoolique)
- Organisation:
Chaque établissement de PCSF a mis en place des solutions alternatives pour
éviter l’arrêt de sa production.
-------------------------------------------------------------------------------------------
|