Prysmian France, le câble par excellence
Prysmian fabrique des câbles
électriques - de la très haute tension à la basse tension, pour des applications terrestres,
marines ou aériennes- ainsi qu'un large panel d'accessoires. La société est d’ailleurs leader dans
les projets clés en mains de liaisons souterraines et sous-marines. En 2008, l’activité Energie de
Prysmian France a généré un chiffre d'afafires de 631 millions d’euros pour un effectif
de 1200 employés.
Comptant parmi les leaders en production de fibres optiques et câbles de télécommunications,
Prysmian fournit une gamme exhaustive de produits de pointe pour l'industrie des télécoms : fibre
optique (G 651, G 652, G 655), câble optique, système de fibre soufflée Sirocco, câbles à
conducteurs cuivre, câbles de données et équipements de connectivité. En 2008, l’activité Télécom
de Prysmian France représente un chiffre d’affaires de 43 millions d'euros et 84
salariés.
Prysmian France propose un éventail de solutions Energie et Télécom quel que soit
le secteur d’application, que vous soyez distributeur, installateur ou utilisateur.
L’innovation pour une activité à haute valeur ajoutée
Grâce à la Recherche et au Développement sur les matières, la conception des
produits et les procédés de fabrication, Prysmian vous offre une large gamme de produits standards
ou spéciaux pour des applications aussi diverses que variées. Prysmian est également le leader dans
le domaine des câbles spéciaux pour des applications critiques (résistance à des températures
extrêmement élevées, aux produits chimiques, aux radiations nucléaires).
|