La nouveauté par l’innovation
Les solutions intégrées de câblage Prysmian comptent parmi les réponses les plus
complètes et les plus avancées technologiquement sur leur marché. En effet pour répondre
aux exigences spécifiques dechaque application (équipementiers automobiles
ainsi qu'utilisateurs de l’i ndustrie, des infrastructures... ), Prysmian mise depuis des
années sur l’innovation. Le Groupe investit dans la recherche et le développement afin que ses
produits se distinguent par leurs performances technologiques. Quelques exemples:
La gamme Afumex : objectif sécurité incendie
En tant qu'acteur majeur mondial dans l'industrie du câble,
Prysmian s'engage à concevoir et produire des câbles plus sûrs et compétitifs , et à informer les
consommateurs, les leaders d'opinion et les professionnels de l'électricité de ces progrès
essentiels pour la sécurité des personnes et la protection des biens .
Tout savoir sur la
sécurité incendie
La protection au feu: Afumex moins de fumées toxiques
En cas d'incendie, les câbles Afumex dégagent 10 fois moins de fumées opaques et émettent
10 fois moins de gaz corrosifs qu'un câble standard offrant ainsi :
• un accès des secours facilité et plus rapide
• une atténuation de l’effet de panique
• une évacuation facile et rapide
• une diminution des risques liés aux émanations toxiques en cas
d'incendie
• une augmentation des chances de survie des personnes prises
dans l’incendie
Ils sont particulièrement recommandés pour des tous les bâtiments recevant du public et dans
les installations sensibles.
La résistance au feu : Afumex First
Offrant une résistance optimale au feu, en cas d'incendie, Afumex First continue d’a
limenter les équipements pour leur permettre de fonctionner, et cela, sans contribuer à la
propagation du feu. Il est destiné aux équipements de sécurité dans tous les types de construction,
et à l’alimentation générale dans les locaux où la sécurité doit être accrue: ERP (établissements
recevant du public), IGH, tunnels, etc. C'est un des câbles sécurité les plus performants du
marché.
Télécharger la plaquette
Vidéo : Essais au feu
TECSUN et TEGPLUG : Au service de l'énergie photovoltaïque
Prysmian en lien avec l’é nergie solaire
Depuis ces dernières années, les énergies renouvelables connaissent une croissance
importante sur le marché français. En particulier, c’est l’énergie solaire qui croît le plus vite
avec plus de 31% d'augmentation en 2007.
Pour connecter les panneaux photovoltaïques entre eux, ou pour les relier à un onduleur,
Prysmian commercialise désormais une gamme complète de câbles et connecteurs garants d’u ne
connexion de haute qualité.
Deux gammes spécifiques pour le photovoltaïque
Les câbles TECSUN sont étudiés pour une longévité exceptionnelle qui vous permettra
de profiter de votre installation en toute sérénité (garantie décennale). Résistants aux UV, à l’o
zone, à des températures extrêmes et à l’abrasion, ils sont aussi sans halogènes. Les câbles
Tecsun sont agréés TÜV, VDE et sont conformes au nouveau guide UTE C 32.502. Ces câbles s’adaptent
à tous les panneaux et à la plupart des connecteurs existants. La gamme TECPLUG comporte des
connexions seules et des câbles pré-équipés pour un montage aisé.
En savoir plus sur
les gammes pour panneaux photovoltaïques....
Télécharger la
plaquette TECSUN
Télécharger la
plaquette TECPLUG
|