|
|
|
 |
Les Câbles de Protection au feu
Les câbles de protection au feu améliorent la sécurité incendie
Les principales causes de décès identifiées lors d’un incendie sont les
émissions de gaz et de fumées. Ces émissions sont à l’origine de 44 % des décès (Source,
www.cablefeu.fr).
Considérant ces faits, on peut conclure:
• que la réduction des fumées et des gaz émis est un facteur important pour
épargner des vies humaines et faciliter le travail des pompiers;
• Que l'augmentation de l'usage des matières plastiques dans les 50
dernières années a sensiblement réduit le délai d'évacuation des bâtiments.
Prysmian a développé une gamme de câbles de protection incendie qui réduisent la propagation
de la flamme et de l'incendie, limitent la production de chaleur et les émissions de fumées et gazs
dangereux. Ces câbles contribuent à augmenter le délai d'évacuation et à faciliter l'accès des
secours en cas d'incendie.
Réduire la propagation de l'incendie et la production de chaleur
Les câbles sont en général composés d'un conducteur métallique (ou en verre)
et de matéraix polymères pour les isolants et la gaine. Ces matériaux polymères sont combustibles à
différents degrés.
Les câbles peuvent propager l'incendie d'une pièce à l'autre; la maîtrise de
la propagation du feu le long du câble est éxigée dans certaines règlementations
nationales depuis des années afin de réduire ce risque Cela implique que les câbles soient
conçus avec des matériaux polymères contenant des agents retardateurs de la flamme ou des matériaux
ayant directement des propriétés retardatrices de l’incendie.La performance au feu des câbles est
testée non pas sur un seul câble, mais sur un ensemble de câbles sur une échelle verticale afin de
simuler les conditions d’installation les plus risquées.
Réduire la densité des fumées et les émissions dangereuses
La faible opacité et l’acidité des fumées sont des critères de base dans la
sélection de matériaux qui, en cas d’incendie, permettent de réduire la présence de gaz dangereux
et de faciliter une évacuation rapide des lieux. Il est essentiel de réduire au maximum ces fumées
opaques et émissions dangereuses durant un incendie.
La majorité des décès lors d’un incendie est due à l’inhalation de gaz dangereux. Il est
vital de réduire le temps d’exposition à ces gaz en facilitant l’évacuation avec la meilleure
visibilité possible.
Afumex, la technologie Prysmian
Les mélanges Afumex utilisés
pour l'isolant et la gaine des câbles Afumex , la gamme Prysmian de câbles de protection au feu,
sont un atout incontestable pour la sécurité en cas d'incendie. Ils sont utilisés dans toutes les
sociétés du groupe pour améliorer les performances au feu des câbles Prysmian.
AFUMEX est le fruit de la Recherche et Développement de Prysmian qui travaille depuis
longtemps à l'amélioration de la sécurité en cas d'incendie. Afumex est une solution technologique
et écologique aux problèmes d'émissions de fumées et gaz dangereux.
Ces caractéristiques sont:
• Très faible densité de fumée
• Très faible dégagement gazeus
• Non propagation de la flamme et de l'incendie
• Ecologique
Table de Conversion
Chosisissez le câble standard dont vous avez besoin, et retrouvez le câble de
protection au feu qui correspond en terms d'applications.
|
CABLES STANDARDS
|
|
CABLES DE PROTECTION AU FEU
|
|
|
Appelation Prysmian
|
Référence du produit
|
Appelation Prysmian
|
Référence du produit
|
|
H07 VU/VK
U1000 R2V
Flextreme
|
H07 VU/VK
U1000 R2V
H07 RNF |
Afumex 750
Afumex 1000
Afumex flex
|
H07 ZU/ZK
FRN1 X1G1
H07 ZZF
|
|
|
|
 |