La maîtrise de la fabrication des fibres optiques
Prysmian occupe une place de
leader dans la fabrication du composant de base essentiel de tous les câbles optiques, à savoir la
fibre optique. Avec plus de 20 ans d’expérience, nous sommes en mesure de vous proposer un vaste
portefeuille de produits. Ces solutions possèdent les plus hauts niveaux de qualité et de
performance, dans la stricte observation des normes internationales de l’ITU-T.
Par ailleurs, nous détenons une position unique qui nous permet d’u tiliser les trois
principaux processus de fabrication : MCVD (Dépôt Chimique en Phase Vapeur Modifiée), OVD
(Oxydation en Phase Vapeur Externe) et VAD (Dépôt Axial en Phase Vapeur). Ainsi, la gamme de
produits Prysmian, associée à une parfaite compréhension des exigences actuelles et futures, est
destinée aux différents besoins de votre marché et optimisée suivant vos différentes applications.
Finelight™ conçus à l’épreuve du futur
La famille de fibres FineLight™ est pleinement conforme à la recommandation G.652 de
l’ITU-T et à la norme IEC 60793-2-50 B1.1.
De même que les applications multi-modes à 850nm, elle supporte les applications monomodes à
1310nm et 1550nm, assurant la plus grande extensibilité du système dans les communications optiques
actuelles. Les fibres FineLight™ fonctionnent dans la première, deuxième et troisième fenêtre (850,
1310 et 1550 nm) en offrant des solutions à bande large pour des applications FTTx et de réseau
local LAN.
S’appuyant sur les périphériques VCSEL (laser à cavité verticale et à émission par la
surface) dans la première fenêtre (850nm), FineLight™ Base peut atteindre 100Mbit/s sur 5 km et
FineLight™ Giga peut atteindre 1 Gbit/s sur 1km. Pour obtenir une bande passante illimitée avec la
même fibre installée, il suffit de mettre à niveau l’émetteur pour la deuxième fenêtre (1310 nm) -
la fibre est déjà monomode ! Ces deux nouvelles fibres optiques utilisent de façon innovante les
caractéristiques physiques de la lumière et du verre, et ainsi faire évoluer la technologie vers le
« dernier kilomètre ».
Freelight™ pour tenir la distance
Avec l’avènement du haut débit, des longues distances et des systèmes de
multiplexage dense par répartition en longueur d’onde (DWDM), de nouveaux types de fibres monomode
sont nécessaires et disponibles chez Prysmian. Ainsi, les caractéristiques optiques améliorées de
la fibre FreeLight™ lui permettent de transporter davantage de longueurs d’ondes à des vitesses de
canaux supérieures, et de supporter des volumes de trafic considérablement plus élevés.
Ce produit propose les avantages suivants en comparaison des fibres classiques G.652 :
• Débit plus élevé (effets non linéaires faibles) ;
• Portées plus longues avant régénération (dispersion chromatique plus faible) ;
• Evolutivité du système par rapport au débit ;
• Coût moindre du système ;
En offrant une meilleure qualité de signal sur des distances plus longues, la Fibre
FreeLight™ réduit les coûts d’exploitation d’un réseau à hautes performances jusqu’à 50%.
• Durabilité ;
Grâce à sa capacité multi-térabits, le produit est en mesure d’accepter une croissance de
trafic massive pendant de nombreuses années sans avoir besoin d’être remplacé.
• Réduction des pertes dues aux épissures ;
La Fibre FreeLight™ présente les spécifications géométriques les plus strictes du marché, ce
qui permet de réaliser des épissures de fibre extrêmement performantes.
|